제품이 장바구니에 추가됨

2" x 2" Positive, USAF 1951 Hi-Resolution Target

×
재고 번호 #58-198 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,167,300
수량 1-4
KRW 1,167,300
수량 5+
KRW 1,110,300
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Positive Target
Note:
Pattern Location is Centered
Options: Displays New, Clearance, or RCD options
High Resolution
NIST Certification:
No

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
2 x 2 ±0.04
Thickness (mm):
1.50 ±0.05
Edges:
Beveled
Flatness (mm):
≤0.00254

Optical Properties

Coating:
Vacuum-Deposited Durable Chromium
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Optical Density OD (Average):
≥3.0
Resolution:
Minimum: Group 0, Element 1
Maximum: Group 9, Element 3
Surface Quality:
20-10

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 유리 위에 Positive와 Negative 패턴
  • 두 가지 사이즈 가능
  • 각각 박스로 구성, Resolution Value 차트 포함
  • 고해상도 타겟 가능 (645 lp/mm까지)

USAF 1951 테스트 패턴의 해상도 테스트 타깃은 Positive (크롬 패턴에 투명한 배경)와 Negative (투명한 패턴에 크롬 배경) 두 가지 패턴으로 가능합니다. 품질 테스트용 비전 시스템과 테스트용 기구에는 Positive Target을 추천합니다. Negative는 뒤에서 조명되는 현미경과 고 배율의 비디오 렌즈에 사용 됩니다. 각각 박스 되어 있고 Resolution value 차트를 포함합니다. 타깃은 MIL-S-150A 스팩에 따름니다.

제품자료

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group Number
For High Res only
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0.250 0.500 1.00 2.00 4.00 8.00 16.00 32.0 64.0 128.0 256.0 512.0
2 0.280 0.561 1.12 2.24 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 144.0 287.0 575.0
3 0.315 0.630 1.26 2.52 5.04 10.10 20.16 40.3 80.6 161.0 323.0 645.0
4 0.353 0.707 1.41 2.83 5.66 11.30 22.62 45.3 90.5 181.0 362.0
5 0.397 0.793 1.59 3.17 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0 406.0
6 0.445 0.891 1.78 3.56 7.13 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0 456.0

Condition Positive Test Target Negative Test Target
Lighting Condition Front-lit or general lighting Back-lit or highly illuminated
Appearance of Bars Dark bars on a bright background Bright bars on a dark background
Application General optical testing High-contrast or back-lit testing
Substrate Clear substrate with chrome patterns Chrome-covered substrate with clear patterns
Example Use Case Microscope calibration Projection systems, back-lit displays

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요