제품이 장바구니에 추가됨

2" x 2" Positive, USAF 1951 Target

UV Fused Silica and Fluorescent USAF 1951 Resolution Targets

×
재고 번호 #57-896 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 426,300
수량 1-4
KRW 426,300
수량 5+
KRW 406,000
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Positive Target

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
2 x 2
Thickness (mm):
1.00

Optical Properties

Coating:
Vacuum Deposited Durable Chromium
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Optical Density OD (Average):
>3.0
Resolution:
Minimum: Group 0, Element 1, Maximum Group 7, Element 6
Surface Quality:
20-10
Surface Flatness (P-V):

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • UV 또는 형광 현미경 교정용으로 설계
  • Fluorescent 타겟은 365nm 여기 파장과 550nm 방출 파장 보유
  • Negative와 Positive 타겟으로 제공

Fused Silica Positive Target(크롬 패턴, 투명 배경)은 타겟의 상단 표면에 증착된 크롬 패턴으로 구성되고, Fused Silica Negative
Target(투명 패턴, 크롬 배경)은 타겟의 상단 표면에 증착된 투명 패턴으로 구성됩니다.

Fluorescent Fused Silica Targets는 형광 및 공초점 현미경 검사, 나노기술, 포토리소그래피, 기타 UV 기반의 이미징 시스템에 사
용하기 적합합니다. Fluorescent Fused Silica Positive Target(크롬 패턴, 투명 배경)은 타겟 상단 표면이 형광 물질로 구성됩니다.
Fluorescent Fused Silica Negative Target(투명 패턴, 크롬 배경)은 하단 표면이 형광 물질로 구성됩니다.

참고: 크롬 코팅이 된 상단 표면은 UV 광을 반사시킵니다. 단, UV 에너지가 눈이나 피부에 직접적으로 노출되지 않도록 주의해야 합니다. UV 차단 안경은 별도로 판
매됩니다. 형광 물질은 형광 타겟의 두께를 0.1~0.2mm 증가시킵니다.

제품자료

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group Number
For High Res only
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0.250 0.500 1.00 2.00 4.00 8.00 16.00 32.0 64.0 128.0 256.0 512.0
2 0.280 0.561 1.12 2.24 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 144.0 287.0 575.0
3 0.315 0.630 1.26 2.52 5.04 10.10 20.16 40.3 80.6 161.0 323.0 645.0
4 0.353 0.707 1.41 2.83 5.66 11.30 22.62 45.3 90.5 181.0 362.0
5 0.397 0.793 1.59 3.17 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0 406.0
6 0.445 0.891 1.78 3.56 7.13 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0 456.0

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

Confocal Microscopy

Confocal microscopy provides high resolution, elimination of out-of-focus glare due to spatial filtering, and reduction of light-induced damage to the sample.

바로 보기

1951 USAF Resolution Calculator

Flourescence Microscopy

How do I use the USAF resolution target?

What is the difference between the two types of 1951 USAF Glass Resolution Targets that you offer?

Is there a technical difference between a positive and a negative resolution target?

Fluorescence Microscopy를 위한 Fluorophores 및 Optical Filters

Want to know more about fluorophores and optical filters for fluorescence microscopy? Find out more information and in stock optical filters at Edmund Optics.

바로 보기

레이저 조명을 이용한 형광 이미징

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

바로 보기

Fluorescent Filter

Light Sheet Microscopy

Light sheet fluorescence microscopy uses a 2D laser sheet to illuminate a thin slice of the sample and excite fluorescence, reducing phototoxicity and damage.

바로 보기

Resolution and MTF Testing

Best Practice #6 There Can Be Only One

Join Nick Sischka, Director of Imaging, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

바로 보기

Testing 및 Targets

Discover the different types of testing targets and their ideal applications, advantages, limitations, equations, and examples at Edmund Optics.

바로 보기

Choosing the Correct Test Target

Do you have a question about test targets? Find out how to choose the correct test target for your system along with application examples at Edmund Optics.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.7: Contrast에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

광학 현미경 용도: Fluorescence (형광)

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Resolution

Do you want to understand how a lens works? To do so, you must learn key terms for how the lens functions, including resolution. Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.3: Resolution

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.6: Resolution에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

How I do select the correct testing target for my electronic imaging system (camera & lens)?

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program