에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 열 매핑을 위한 내구성이 뛰어난 솔루션입니다. 폴리머 매트릭스 안에 분산된 3 - 5 micron 크기의 결정은 온도 변화에 따라 전체 색상 스펙트럼이 반응합니다. 이 액정(LC) 시트는 빠른 반응 및 색상 특성을 수개월 동안 유지합니다. 내구성이 뛰어나며 비정상적인 압력을 받지 않는 한 파열되지 않습니다. 12" x 12" 시트를 가위를 사용하여 원하는 크기로 쉽게 자를 수 있습니다. 이 시트는 시각적 테스트 및 평가와 같은 광범위한 테스트 어플리케이션에 매우 효과적입니다. 최소한의 실험만으로 테스트를 수행하고 결과를 해석할 수 있습니다.
Liquid Crystal Sheet Assortment Set(#61-161)에는 아래 나열된 각 온도 범위별로 각 하나씩, 총 6개의 6" x 12" x 0.007" LC 시트가 포함되어 있습니다. 이 샘플러 패키지는 도달한 온도를 정확히 알 수 없거나 온도가 광범위하게 변동하는 상황에 적합합니다.
Specifications for Sheets Included with #61-161 | |||||
Sheet Label | Red Start °C | Green Start (°C) | Blue Start (°C) | Clearing Point, Blue to Black (°C) | Bandwidth (Blue Start minus Red Start) (°C) |
R20C5W | 20 | 21 | 25 | 41 | 5 |
R25C5W | 25 | 26 | 30 | 44 | 5 |
R30C5W | 30 | 31 | 35 | 46 | 5 |
R35C1W | 35 | 35.2 | 36 | 49 | 1 |
R35C5W | 35 | 36 | 40 | 49 | 5 |
R40C5W | 40 | 41 | 45 | 52 | 5 |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)