제품이 장바구니에 추가됨

2.0 OD, 25mm Dia., Precision Anti-Reflection (AR) Coated Absorptive ND Filter

Precision Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
재고 번호 #16-069 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 150,800
수량 1-10
KRW 150,800
수량 11+
KRW 136,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00
Thickness (mm):
2.06 (nominal)
Clear Aperture (%):
90
Parallelism (arcsec):
<30

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
2.0 ±10% @ 550nm
Glass/Filter Number:
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Coating:
BBAR (450-700nm)
Index of Refraction (nd):
1.51
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
1.00
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4
Coating Specification:
Ravg ≤1.0% @ 450 - 700nm @ 0°

Material Properties

Transformation Temperature (°C):
462

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

Precision Anti-Reflection (AR) Coated Absorptive Neutral Density (ND) Filters는 연마 가공된 SCHOTT NG Colored Glass 기판으로 제조되어 λ/4의 투과 웨이브프론트 왜곡을 달성합니다. 이 필터는 양면이 450 - 700nm에 대한 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 후방 반사를 줄이면서 광손실 및 결함이 적은 필터 적재를 가능하게끔 합니다. Precision Anti-Reflection (AR) Coated Absorptive Neutral Density (ND) Filters는 0.1 - 4.0의 광밀도(OD)로 제공되고 고객의 어플리케이션 요건에 따라 맞춤형 광밀도(OD)를 달성할 수 있도록 서로 적층해서 사용이 가능합니다. 이 ND 필터는 25mm 직경 또는 50mm 정사각 크기로 제공되어 머신 비전, 이미징, 저출력 레이저 용도에 사용하기 적합합니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 Fixed #13-787 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-788 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-560 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-536 KRW 86,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-537 KRW 86,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-410 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-414 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-411 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Optical Cell Assembly Fixed #36-461 재고정리 KRW 200,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-956 KRW 374,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Diameter, X-Y Translating Quick Start Optical Mounts Adjustable - Linear (XY) #17-513 KRW 436,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #54-999 KRW 623,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Gimbal #17-517 KRW 700,700
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 KRW 732,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 KRW 1,022,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요