제품이 장바구니에 추가됨

20 x 20mm Opal Checkerboard Target NIST Certified

Opal Checkerboard Calibration Target

Opal Checkerboard Calibration Target Glass Checkerboard Calibration Target
×
재고 번호 #20-283 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,326,800
수량 1-4
KRW 1,326,800
수량 5+
KRW 1,260,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

NIST Certification:
Yes

Physical & Mechanical Properties

Pattern Size (mm):
0.2 x 0.2 ±0.002
Dimensions (mm):
20 x 20 ±0.10
Thickness (mm):
1.52 ±0.10

Optical Properties

Coating:
Blue Chrome (reflectivity <7% @ 550nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 치수상으로 안정된 글래스 기판 위에 크롬 패턴 보유
  • 이미징 시스템의 반사 조명 교정에 최적화
  • 20mm부터 제공되는 다양한 크기로 대/소형 시야에 적합

Checkerboard Calibration Targets는 측정 정확도를 보장하기 위해 이미지의 왜곡이나 센서의 문제를 감지해야 하는 2D 산업용 및 머신 비전 카메라 교정에 사용됩니다. 이 Checkerboard targets는 상아색의 견고한 오팔 글래스 기판을 특징으로 하기 때문에 만곡이 패턴에 가하는 영향을 피할 수 있습니다. 또한 후면 반사로 인한 그림자 효과를 최소화하여 시야가 넓은 이미징 시스템의 반사 조명 교정에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 타깃은 시야가 좁거나 넓은 카메라를 보완할 수 있도록 다양한 크기로 제공됩니다.

참고: NIST Certified Target은 구매 시 calibration certificate가 함께 제공됩니다. 

제품자료

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요