제품이 장바구니에 추가됨

20 x 30cm Sheet of Acktar White Standard, Aluminum Substrate, No Adhesive

Acktar 상세 정보 보기
Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive

Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive

×
재고 번호 #29-650 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 383,670
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 383,670 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
WHTA-20x30-0
Type:
No Adhesive
Dimensions (cm):
20 x 30

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
200 x 300
Foil Thickness (μm):
101.6
Adhesive Thickness (μm):
<60

Optical Properties

Coating:
ACKTAR WHITE
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum
Coating Thickness (μm):
<5

Material Properties

Solar Absorptance:
<0.4
Emissivity:
>0.7

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-196 to +350
Abrasion Resistance:
Moderate
Humidity Resistance:
MIL-C-48497A

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 낮은 빛 흡수율, 높은 방사율, 우수한 수동식 열 제어
  • 무기질 무광 코팅을 입힌 알루미늄 포일 기판
  • 옵션: 비접착형, Low Outgassing형

해당 제품은 낮은 태양 흡수율을 위해 확산도가 높은 완전 무기질 무광 코팅을 입힌 것이 특징입니다. 또한, 뒷면 옵션으로는 비접착형, Low Outgassing형이 있고, 시트 크기 옵션으로는 20cm x 20cm, 20cm x 30cm, 20cm x 60cm가 있습니다. 시트 제품의 기판 소재는 4mm 두께의 알루미늄으로 인장 강도(tensile strength)가 높고, 신장률(elongation percentage)이 낮으며, 탄성 계수(modulus of elasticity)가 작습니다. 해당 제품은 낮은 흡수율(α < 0.4), 높은 방사율(ε > 0.7), 우수한 수동식 열 제어 기능을 제공하므로 항공우주 어플리케이션에서 열 안정성을 향상시키는 데 적합합니다. 또한, 클래스 100 클린룸에 적합하고, 에탄올, IPA, 아세톤 및 최대 10bar의 기압으로 쉽게 세척할 수 있는 제품입니다.

참고: 전체 길이가 더 긴 롤 제품이나 폴리마이드 기판 구조의 시트/롤 제품은 당사에 문의 바랍니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.