제품이 장바구니에 추가됨

50m x 200mm Roll of MaxiBlack Film, Adhesive

Acktar 상세 정보 보기
Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls

Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls

Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls	Roll of Spectral Black/Metal Velvet Roll of MaxiBlack
×
재고 #17-456 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 8,366,500
수량 1+
KRW 8,366,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Coating:
MaxiBlack™
Model Number:
MXB-20x5000-1
Operating Temperature (°C):
-40 to +121
Type:
Standard Adhesive
Coating Thickness (μm):
4 - 6
Foil Thickness (μm):
75
Abrasion Resistance:
Moderate
Adhesive Thickness (μm):
60
Humidity Resistance:
MIL-C-48497A
Wavelength Range (μm):
0.3 - 5
Dimensions (cm):
20 x 5000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 대량 용도에 적합한 25m 규격의 대형롤 타입
  • MaxiBlack™, Metal Velvet™, Spectral Black™ 코팅
  • Standard, Low Outgassing, No Adhesive 옵션
  • 소형 크기로도 이용 가능

팅이 되어 있는 제품입니다. Acktar 블랙 코팅은 광학 용도에서 미광을 감소시켜 신호대잡음비(SNR)를 개선하고 불필요한 반사를 제거할 때 사용됩니다. 완전 무기질로 이루어진 이 코팅은 UV부터 IR에 이르는 광대역 성능을 비롯해 넓은 작동온도 범위, 고진동 안정성, 낮은 가스방출을 특징으로 합니다. Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls는 항공우주, 자동차, 방위, 원격감지 분야에서 넓은 영역에 블랙크닝을 대량으로 처리해야 하는 용도에 안성맞춤입니다.

참고: 길이가 더 긴 Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls 제품은 당사로 문의 바랍니다.

 

Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls는 Metal Velvet (알루미늄 위에 확산 코팅), Spectral Black (알루미늄 위에 세미반사 코팅), MaxiBlack (폴리마이드 위에 확산 코팅)으로 공급됩니다. Metal Velvet은 흡광 성능이 매우 우수한 반면 Spectral Black은 내구성이 보다 뛰어납니다. Maxiblack은 내구성과 유연성이 뛰어난 것 외에도 비전도성 소재로서 전기 전도성이 없는 흡광 소재를 필요로 하는 용도에 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작