제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

200 x 200mm, 1.1mm Thick, Uncoated, Gorilla Glass® Window

Gorilla® Glass Windows

×
재고 번호 #83-368 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 143,600
수량 1-5
KRW 143,600
수량 6+
KRW 110,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Chemical Strengthening Cycle (hours):
8
Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90.00
Clear Aperture CA (mm):
180.00 x 180.00
Dimensions (mm):
200.00 x 200.00
Thickness (mm):
1.10 (nominal)
Edges:
Fine Ground
Poisson's Ratio:
0.22
Young's Modulus (GPa):
70
Length (mm):
200.00
Width (mm):
200.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Gorilla® Glass
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
350 - 2200

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
7.58 (0 to +300°C)
Density (g/cm3):
2.39

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 화학적으로 강화된 유리
  • 표면 스크래치에 대한 높은 내구성
  • 전자 디스플레이용으로 적합함

Gorilla® Glass Windows는 표면 결함의 증식를 줄이도록 화학적으로 강화 처리되어 있습니다. 이 얇은 윈도우는 탁월한 표면 품질과 뛰어난 스크래치 내구성을 갖고 있습니다. 350-600nm 파장에서 90%를 초과하는 투과율을 보이는 이 윈도우는 가전 제품 및 산업용 장비의 전자 디스플레이를 위한 탁월한 보호용 커버입니다.

Gorilla® Glass Windows는 노트북, TV 및 휴대 전화와 같은 고급 디스플레이 기기를 위한 보호용 커버 유리로 널리 사용됩니다. 내구성 있는 구조로 인해 이 윈도우는 아주 까다로운 용도로도 적합합니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

광학 코팅 개론

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

바로 보기

Beam Displacement Calculator

Understanding Optical Windows

Determine how to select an optical window based on its material transmission, thermal and mechanical properties, and other specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Window 리뷰

Optical Windows provide protection between an optical system or sensitive electronics and an outside environment.

바로 보기

I need a window for imaging underwater. The water is filtered and at room temperature with a very small amount of detergent in it. It is flowing at low speed. Will a MgF2 coated window survive this for a few years?

Optical Glass

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

바로 보기

Surface Accuracy

BBAR Coating

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Surface Flatness

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program