제품이 장바구니에 추가됨

200μm Aperture Diameter, Unmounted, Acktar Blackened Pinhole

Acktar 상세 정보 보기

Acktar Blackened Pinholes (unmounted)

Acktar Blackened Pinholes	(unmounted)
×
재고 번호 #12-168 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 204,500
수량 1-9
KRW 204,500
수량 10+
KRW 184,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Unmounted
Model Number:
PA-1-2-200

Physical & Mechanical Properties

Outer Diameter (mm):
9.53 ±0.1
Construction:
Stainless Steel
Fixed Aperture Diameter (μm):
200 ±3
Thickness (μm):
17 nominal

Optical Properties

Coating:
Magic Black™

Material Properties

Absorbance (%):
99

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • EUV - SWIR 구간에서 낮은 반사율
  • 99% 흡광도의 블랙크닝 코팅
  • 50 - 1000μm의 조리개 크기
  • 비마운트 및 마운트 버전으로 제공

Acktar Blackened Pinholes는 Acktar Magic Black™사의 블랙크팅 코팅 처리가 되어 있어 EUV - SWIR 구간에서 광대역 저반사를 제공합니다. 이러한 코팅은 가스 방출이 제로에 가까우며 최대 380°C의 온도에서 사용할 수 있습니다. Acktar Blackened Pinholes는 핀홀의 가장자리를 포함한 양면에 코팅이 되어 있으며 비마운트나 25mm 마운트에 장착된 버전으로 제공되어 광학 시스템과의 결합이 수월합니다. 스테인리스 스틸 기판의 이 핀홀은 광원으로 인한 후면 반사와 산란이 적게 발생해야 하는 spatial filtering 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: 맞춤형 구경 옵션은 당사로 문의 바랍니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program