제품이 장바구니에 추가됨

200μm x 3mm, Mounted, Acktar Blackened Air Slit

Acktar 상세 정보 보기

Acktar Blackened Air Slits (mounted)

Acktar Blackened Air Slits (mounted)
×
재고 번호 #12-183 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 289,739
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 289,739 개당
수량 10+ KRW 261,517 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Mounted
Model Number:
PA-2-2-200-25

Physical & Mechanical Properties

Outer Diameter (mm):
25.0 ±0.2
Construction:
Stainless Steel
Slit Length (mm):
3.0
Slit Width (μm):
200 ±3
Thickness (mm):
0.01 nominal

Optical Properties

Coating:
Magic Black™

Threading & Mounting

Diameter of Mount (mm):
25.0 ±0.2
Mount Thickness (mm):
3.0 ±0.1

Material Properties

Absorbance (%):
99

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 광대역 저반사 코팅
  • EUV - SWIR 구간에서 99%의 흡광도
  • 최소 25μm x 3mm의 슬릿 크기
  • 비마운트 및 마운트 버전으로 제공

Acktar Blackened Air Slits는 주된 관심사가 광원으로 인한 후면 반사인 light aperture 용도에 이상적인 제품입니다. 이 에어 슬릿은 EUV - SWIR 구간에서 사용되는 저반사 코팅재인 Acktar’s Magic Black™사의 슈퍼 블랙 코팅을 입힌 스테인리스 스틸 기판을 특징으로 합니다. 이와 같은 광대역 코팅은 최대 380°C의 온도에도 안정적이며 사용 시 분진이 발생하지 않습니다. Acktar Blackened Air Slits는 슬릿의 가장자리를 포함한 양면에 코팅이 되어 있으며 기계적 안정성의 향상을 위해 비마운트 또는 마운트 버전을 이용할 수 있습니다.

참고: 맞춤형 슬릿 크기는 당사로 문의 바랍니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.