제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

200mm Dia., 1.1mm Thick, Uncoated, Gorilla Glass® Window

Gorilla® Glass Windows

Gorilla® Glass Windows Gorilla® Glass Windows
×
재고 번호 #21-240 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 143,600
수량 1-5
KRW 143,600
수량 6+
KRW 110,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Chemical Strengthening Cycle (hours):
8
Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90.00
Clear Aperture CA (mm):
180.00
Diameter (mm):
200.00 ±0.25
Thickness (mm):
1.10 ±0.05
Edges:
Fine Ground and Seamed
Poisson's Ratio:
0.22
Young's Modulus (GPa):
70

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Gorilla® Glass
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
350 - 2200

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
7.58 (0 to +300°C)
Density (g/cm3):
2.39

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 화학적으로 강화된 유리
  • 표면 스크래치에 대한 높은 내구성
  • 전자 디스플레이용으로 적합함

Gorilla® Glass Windows는 표면 결함의 증식를 줄이도록 화학적으로 강화 처리되어 있습니다. 이 얇은 윈도우는 탁월한 표면 품질과 뛰어난 스크래치 내구성을 갖고 있습니다. 350-600nm 파장에서 90%를 초과하는 투과율을 보이는 이 윈도우는 가전 제품 및 산업용 장비의 전자 디스플레이를 위한 탁월한 보호용 커버입니다.

Gorilla® Glass Windows는 노트북, TV 및 휴대 전화와 같은 고급 디스플레이 기기를 위한 보호용 커버 유리로 널리 사용됩니다. 내구성 있는 구조로 인해 이 윈도우는 아주 까다로운 용도로도 적합합니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요