제품이 장바구니에 추가됨

200mm Dia x 600mm Focal Length, MgF2 Coated, PCX Condenser Lens

×
재고 번호 #19-916 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 806,490
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 806,490 개당
수량 11+ KRW 730,373 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Condenser Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
200.00 +0.0/-0.5
Center Thickness CT (mm):
21.60
Edge Thickness ET (mm):
5.03
Clear Aperture CA (mm):
195
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
600.00 @ 587.6nm
Back Focal Length BFL (mm):
586.00
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
120-80
Radius R1 (mm):
310.00
f/#:
3.00
Numerical Aperture NA:
0.17
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 100 - 250mm 직경의 대형 크기 이용 가능
  • 주조(cast)가 아닌 정밀 연마 가공된 렌즈
  • 350-2200nm의 파장 범위

Condenser lenses는 빛을 투영된 빔에 응집시키는 역할을 합니다. 이 렌즈는 projector, enlarger, spotlight, 기타 투사 및 조명 용도에 사용됩니다. 이 대형 콘덴서는 당사의 표준 PCX lens로는 이용할 수 없는 크기이며 다양한 초점 거리로 제공됩니다. 초점 거리가 동일한 2개의 condenser lens를 결합하면 단일 렌즈 초점 거리의 1/2에 해당하는 시스템을 생성할 수 있습니다.

제품자료

코팅 곡선

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요