제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

20.0mm Diameter x 35.0mm FL, 633nm V-Coat, PCX Lens

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
재고 번호 #89-006 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 80,500
수량 1-9
KRW 80,500
수량 10+
KRW 72,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
20.00 +0.0/-0.025
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
4.50 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
1.48
Clear Aperture CA (mm):
19
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
35.00 @ 587.6nm
Back Focal Length BFL (mm):
32.04
Coating:
Laser V-Coat (633nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 633nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
18.09
f/#:
1.75
Numerical Aperture NA:
0.29
Design Wavelength DWL (nm):
633
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 633nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

당사의 standard TECHSPEC® Plano-Convex lenses는 다양한 레이저라인 V-Coat AR 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다. 지정된 레이저 파장에서 출력량이 최대가 되도록 설계된 이 렌즈는 저출력 HeNe, Diode, Nd:YAG 레이저 광원을 사용하는 용도에 안성맞춤인 제품입니다. 또한 설계 파장에서 표면당 최대 반사율이 0.25% 미만으로서 다중 광학 부품을 사용하는 어플리케이션에서 뛰어난 투과율을 제공합니다.

제품자료

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
20.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-559 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요