제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

200mm x 200mm Linear Polarizing Film (XP42HE-40)

×
재고 번호 #71-902 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 261,000
수량 1-10
KRW 261,000
수량 11+
KRW 208,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer
Note:
Polarization axis can be identified as follows:
Circular Parts - Parallel to direction of notch on polarizer
Square Parts - Parallel to mark on protective film
Rectangular Parts - Parallel to first listed dimension

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
200 x 200 +/-1.0
Thickness (mm):
0.40 +/- 0.05
Construction:
Polarizing Film

Optical Properties

Extinction Ratio:
30,000:1 (Nominal at 555nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film XP42HE-40
Transmission (%):
Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
Wavelength Range (nm):
420 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.99% (nominal at 555nm)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 30000:1 이상의 소광비
  • 400 - 700nm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 다양한 크기로 제공
  • 맞춤형 크기 옵션 선택 가능

해당 제품은 400 - 700nm 파장 대역에서 30000:1의 명암비와 42.6%의 우수한 투과율을 제공하도록 설계되었습니다. 이 편광 필름은 다양한 크기의 직사각형 모양으로 제공됩니다. 해당 제품은 일반적인 절단 도구를 사용하여 필요한 모양으로 쉽게 잘라서 시스템에 통합할 수 있습니다. 500 x 1000mm 제품(#24-286)의 경우 뒷면에 접착제가 있어 여러 어플리케이션에 활용할 수 있습니다. 콘트라스트 감도가 중요한 이미징, 계측, 현미경 등의 어플리케이션에 적합한 제품입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요