에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 직경이 큰 정밀 미러 등의 광학 부품으로 OEM 통합 및 광학 테이블 기반 실험을 수행하는 데 적합합니다. 또한, 직경이 4.25인치(4인치용 어댑터 포함), 6인치, 8인치, 10인치, 12인치인 광학 부품과 호환 가능합니다. 해당 제품의 경우 광학 표면 중심점을 기준으로 짐벌이 회전하고 마이크로미터를 함께 사용하면 팁/틸트를 미세하게 조정할 수 있어 빔 경로를 정확하게 제어할 수 있습니다. 브레드보드와 바로 결합할 수 있는 마운팅 슬롯은 빔 경로와 평행 혹은 45° 각도를 이루게 됩니다. 마운팅 슬롯은 스레드 크기가 M6 및 ¼”-20인 마운팅 하드웨어와 호환 가능합니다.
Dimensions |
|||||
Optic Diameter (mm) |
Optic Diameter (inches) A |
Clear Aperture (mm) B |
Max. Optic Thickness (mm) C |
Optical Axis Height (inches) D |
Optical Axis Height (mm) D |
101.6/108.0 | 4/4.25 | 92 | 20 | 3.5 | 88.9 |
152.4 | 6 | 140 | 30 | 4.5 | 114.3 |
203.2 | 8 | 190 | 40 | 6.25 | 158.8 |
254.0 | 10 | 248.80 | 55 | 8 | 203.20 |
304.8 | 12 | 298.80 | 55 | 9 | 228.60 |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)