제품이 장바구니에 추가됨

20cm GPIO 8 Pin JST Cable

LUCID Vision Labs™ 상세 정보 보기

GPIO 8 Pin JST Cable

×
재고 번호 #11-477 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 16,000
수량 1+
KRW 16,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Camera Accessory

Hardware & Interface Connectivity

Length of Cable (m):
0.2

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 사용자 정의를 위한 Unfolding Board Stack
  • Power Over Ethernet (PoE)으로 통합이 용이함
  • 최소 24 x 24mm의 콤팩트 사이즈

LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras는 고성능 콤팩트 카메라로서 PoE GigE 시장에서 외형이 가장 작은 제품 중 하나입니다. 이 카메라는 unfolding board stack을 특징으로 하며 유연한 시스템 통합을 위해 90°와 180° 사이에서 손쉬운 각도 변형을 제공합니다. GigE Vision의 컴플라이언스를 통해 소프트웨어의 추가 기능이 제공되기 때문에 타사의 GigE Vision 소프트웨어와 호환이 가능합니다. LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras는 강력한 Image Signal Processing (ISP)을 제공함에 따라 Region of Interest (ROI), Color Correction Matrix (CCM) 그리고 Binning(고속의 프레임 속도에 제한이 없음)과 같은 옵션과 함께 최적의 카메라의 성능을 보장합니다. 이 카메라는 소형의 콤팩트한 카메라가 요구되는 산업 응용 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: 작동 시 GigE cable이 필요하며, RJ45와 ix™ 버전 둘 다 이용할 수 있습니다. ix™ 버전은 RJ45 cable과 호환이 불가능한 초소형 산업용 커넥터입니다. 옵션인 tripod adapter (#11-474) 또한 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program