제품이 장바구니에 추가됨

20° Diffusing Angle 50mm Dia Mounted

×
재고 번호 #54-497 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 395,829
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 395,829 개당
수량 6+ KRW 336,089 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Holographic Diffuser

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
45.7
Diameter (mm):
50.00 ±0.1
Thickness (mm):
2.60
Construction:
Mounted

Optical Properties

Angle Tolerance (°):
±2
Diffusing Angle (°):
20 (FWHM)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
Transmission (%):
>85
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.22 J/cm2 @ 1064nm, 10ns (typical)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-30 to +100 (Maximum of 240 Hours)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 투과율: >85%
  • 타원형/원형 확산 출력
  • 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 어플리케이션에 적합
  • UV Holographic Diffuser 보유

해당 제품은 조명의 확산 영역을 제어하고 필라멘트 전구, LED, 호광등(arc lamp) 및 기타 조명의 투과율을 90% 이상으로 높이는 데 사용됩니다. 표준 Ground Glass DiffuserOpal Diffusing Glass는 확산광을 생성하지만, 확산광 영역이 시스템의 요구 사항을 벗어나는 경우가 많습니다. 기존의 디퓨저에서 나타나는 이러한 과도한 조명(over-illumination)은 효율을 떨어뜨리며 더 높은 출력의 조명, 렌즈 및 필터가 필요해지기 때문에 추가 비용을 유발하게 됩니다. 시준된 입사 빔이 확산각을 결정하며 입사각에 따라 발산각이 달라진다는 점에 유의해야 합니다.

다른 홀로그래픽 제품들과 달리 이 폴리카보네이트 구성은 가시광과 근적외선 모두에서 사용이 가능합니다. 투과광의 0차(zero order) 또는 정반사된 성분은 가시광선의 경우 1% 미만이지만, 700nm 이후에서는 더 높을 수 있습니다. 개별 또는 4개 필터 세트로 구매가 가능합니다. 이 제품은 탈이온수로 헹군 후 공기 건조하여 세척할 수 있습니다. 렌즈 티슈에 메탄올을 흠뻑 젹셔 부드럽게 닦은 후 공기/질소 건조합니다. 해당 제품은 메탄올과 염화메틸렌에 대한 내성이 존재합니다.

참고: 무광택 표면이 광원을 향해야 합니다. 홀로그램 디퓨저를 세척하려면 보풀이 없는 천에 메탄올을 적신 후 원을 그려가며 디퓨저 표면 전체를 부드럽게 닦아냅니다. 이후 곧바로 에어 스프레이를 사용하여 닦아낸 표면을 조심스럽게 불어 줍니다. 주의: 세척 시 디퓨저의 광학 성능이 변할 수 있습니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요