제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

20mm 1064nm, Laser Line Polarizing Cube Beamsplitter

TECHSPEC Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters

×
재고 번호 #48-579 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 431,673
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 431,673 개당
수량 6-25 KRW 349,479 개당
수량 26-99 KRW 318,167 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90.00
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
20.0 x 20.0 x 20.0 ±0.1

Optical Properties

Beam Deviation (arcmin):
±3
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Extinction Ratio:
1000:1
P-Polarization Transmission (%):
>95
S-Polarization Reflection (%):
>99.5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 일반 다이오드, 기체, 고체 레이저용으로 설계
  • S-편광 빛은 반사, P-편광 빛은 투과
  • 높은 소광비

다수의 일반 레이저 파장용으로 설계된 TECHSPEC® Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters는 무작위로 편광된 빔을 두 개의 직교 선형 편광 요소로 분할합니다. S-편광 빛은 90° 각도로 반사되고, P-편광 빛은 투과됩니다. 각 빔스플리터는 서로 접합된 한 쌍의 정밀 right angle prism으로 구성되어, 투과 웨이브프론트 왜곡을 최소화하고 입사 빔과 투과 빔 사이의 탁월한 평행성을 제공합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요