제품이 장바구니에 추가됨

20mm Dia., 2mm Thick, NIR II Coated, Suprasil Window

Suprasil® Windows

Suprasil® Windows

×
재고 번호 #25-589 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 221,900
수량 1-5
KRW 221,900
수량 6+
KRW 178,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
18.00
Diameter (mm):
20.00 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
2.00 ±0.10
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
591
Parallelism (arcsec):
<5
Poisson's Ratio:
0.17
Young's Modulus (GPa):
70

Optical Properties

Abbe Number (vd):
67.8
Coating:
NIR II (750 - 1550nm)
Coating Specification:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Index of Refraction (nd):
1.459
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Suprasil® 300
Surface Quality:
10-5
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/10
Wavelength Range (nm):
750 - 1550

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.51 (0 to +100°C)
0.58 (0 to +200°C)
Density (g/cm3):
2.20

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 200 - 3500nm에서 높은 투과율
  • OH 함유량이 1 ppm 미만으로서 흡수 손실을 최소화함
  • 10-5의 표면 품질도 및 최대 λ/10의 TWD

Suprasil® Windows는 고순도 합성 용융 실리카로 제조되며 200 - 3500nm에서 일관된 높은 투과율을 제공합니다. Suprasil은 기계적 속성이 용융 실리카와 비슷하지만 가시광 혹은 적외선 스펙트럼에서 흡수 대역이 없기 때문에 1400 - 2700nm 구간에서 투과 손실이 발생하지 않는 장점이 있습니다. Infrasil®에 비해 Suprasil은 OH 함유량이 1 ppm도 되지 않아 흡수율이 낮음으로 고출력 레이저와 사용할 경우 대량 흡수 시에도 온도 상승이 거의 일어나지 않습니다. Suprasil Windows는 레이저 소재 가공, 의료용 레이저 응용 분야, Nd:doped 또는 2 micron 레이저 용도에 사용하기 적합합니다. 

제품자료

Transmission of Suprasil 300 compared to Corning 7980

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
20.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-559 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요