제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

20mm Dia. 532nm 45°, Nd:YAG Laser Line Mirror

Nd:YAG ZERODUR Laser Line Mirrors

×
재고 번호 #26-426 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 290,000
수량 1-5
KRW 290,000
수량 6+
KRW 261,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
20.00 +0.00/-0.20
Clear Aperture (%):
>90
Parallelism (arcsec):
30
Thickness (mm):
3.00 +/-0.2

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
532
Wavelength Range (nm):
523 - 537
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZERODUR®
Angle of Incidence (°):
45
Reflection at DWL (%):
99.8
Coating:
Laser Mirror (532nm)
Coating Specification:
Rabs >99.8% @ 532nm @ 45° AOI Ravg >99.5% @ 523 - 537nm @ 45° AOI
Coating Type:
Dielectric
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Surface Quality:
20-10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 열팽창이 거의 없는 ZERODUR® 기판
  • Nd:YAG 고조파 주파수에서의 반사율 >99.5%
  • 레이저 손상 임계값(LDT)이 높음

해당 제품은 열팽창 계수(CTE)가 매우 낮은 ZERODUR® 기판에 반사율이 높은 TECHSPEC® Nd:YAG 미러 코팅을 입힌 제품입니다. 열팽창 계수는 ±0.10 x 10-6/°C이며 온도 변화가 심한 환경에 광학 부품이 노출되는 어플리케이션에 적합합니다. 또한, Nd:YAG 코팅은 펄스 레이저, 연속파 레이저 모두와 호환되는 높은 레이저 손상 임계값을 제공합니다. 해당 제품은 평탄도가 λ/10이고 표면 품질이 20-10인 정밀 연마 기판으로 설계되었습니다. 실험실에서 사용하거나 대형 크기의 고출력 레이저 시스템과 통합하는 데 적합한 제품입니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요