제품이 장바구니에 추가됨

20mm Dia. Left-Handed VIS-Coated Glass Circular Polarizer (CP42HE)

×
재고 번호 #19-934 15개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 89,610
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 89,610 개당
수량 10+ KRW 82,194 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Left-Handed Circular Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
20.00
Thickness (mm):
2.00 ±0.10
Dimensional Tolerance (mm):
±0.20
Construction:
Laminated Glass Polarizing Film

Optical Properties

Coating:
VIS AR Coated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass
Transmission (%):
45 ±2
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 425 - 700nm
Wavelength Range (nm):
425 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.90

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to +80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 비코팅 및 가시광 AR 코팅 옵션
  • 좌원 원형 편광
  • 향상된 내구성으로 머신 비전 용도에 적합

Glass Circular Polarizers (CP42HE)는 표면 반사 및 빛번짐을 감소시키도록 설계되어 다양한 이미징 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 circular polarizer는 linear sheet polarizer와 quarter-wave retarder가 두 개의 광학 등급 글래스 윈도우에 적층되어 있는 구조를 특징으로 합니다. 윈도우의 기판은 강성 및 내구성이 우수하여 산업 용도에 사용하기 적합합니다. 무반사(AR) 코팅 옵션은 425 – 700nm의 가시광에 대한 투과율을 높여줍니다. Glass Circular Polarizers (CP42HE)는 편광의 방향이 좌원 편광이 되도록 합니다. 이미징 어플리케이션의 예로는 머신 비전, 디지털 이미지 처리, 포토그래피 등이 있습니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.