제품이 장바구니에 추가됨

20mm Dia. x 20mm EFL Arton Plastic Asphere, 코팅 처리

×
재고 번호 #90-325 14개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 93,318
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 93,318 개당
수량 11-49 KRW 77,662 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
20.00
Clear Aperture CA (mm):
16.00
Edge Thickness ET (mm):
4.8
Bevel:
Protective as needed
Flange Distance (mm):
17.28

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
20.00 ±0.2
Numerical Aperture NA:
0.40
Back Focal Length BFL (mm):
17.28
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Arton Plastic
Coating:
BBAR (650-850nm)
Coating Specification:
Rabs <1.0% @ 650 - 850nm
f/#:
1.25
Wavelength Range (nm):
650 - 850
Conjugate Distance:
Infinite

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 뛰어난 내구성으로 거친 환경에 적합
  • 높은 내열 성능
  • 낮은 흡수성

Arton® Plastic Aspheric Lenses는 무게에 민감한 용도나 거친 환경에서 PMMA 또는 polycarbonate plastic aspheric lens를 대체할 수 있는 이상적인 제품입니다. 일반적으로 플라스틱 기판은 고온다습 환경에서 성능 저하를 보입니다. Arton®사의 폴리올레핀 열가소성 플라스틱 기판은 플라스틱의 반투명도와 복굴절성은 높게 유지하면서도 고내열성과 저수분 흡수성을 제공합니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요