제품이 장바구니에 추가됨

20mm Dia. x 3mm High Efficiency Window

×
재고 번호 #71-571 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 32,300
수량 1-5
KRW 32,300
수량 6+
KRW 25,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
≥90
Clear Aperture CA (mm):
18.00
Diameter (mm):
20.00
Thickness (mm):
3.00 ±0.25
Edges:
Ground and Seamed

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Coating:
BBAR (425-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 425 - 700nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
95.6 Average (typical)
Wavelength Range (nm):
425 - 700

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 높은 투과성
  • Back Reflection를 없애고 Glare 현상을 줄임
  • 다양한 사이즈 이용 가능

Anti-Reflection (AR) Coated High Efficiency Windows는 양면을 Broadband coating 처리해 반사율을 0.5% 이하로 낮췄습니다. 후면 반사는 코팅에 의해 사실상 제거되어 이 윈도우는 산업용 디스플레이나 컴퓨터 모니터로 사용할 경우 가독성을 향상시켜 줍니다. 높은 투과성을 가진 이 윈도우는 기타 광학 용도로도 이상적입니다.

필요한걸 찾을 수 없나요? 특주 견적 custom quote 을 받으세요.

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요