제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

20mm Diameter, 785nm V-Coat, λ/4 N-BK7 Window

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #64-050 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 135,600
수량 1-5
KRW 135,600
수량 6+
KRW 108,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Line Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture CA (mm):
18.00
Diameter (mm):
20.00 +0.00/-0.25
Thickness (mm):
3.00 ±0.20
Parallelism (arcmin):
≤1
Young's Modulus (GPa):
82
Poisson's Ratio:
0.206
Edges:
Fine Ground

Optical Properties

Coating:
Laser V-Coat (785nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 785nm
Design Wavelength DWL (nm):
785
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
λ/4
Surface Quality:
60-40
Index of Refraction (nd):
1.516
Abbe Number (vd):
64.17

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
7.1 (-30 to +70°C)
8.3 (+20 to +300°C)
Density (g/cm3):
2.51

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 디자인된 파장에서 0.25%보다 낮은 반사
  • HeNe, Diode, Nd:YAG 레이저 광원에 대한 코팅 처리 가능
  • 정밀한 N-BK7 기반
  • 비 코팅 처리 또는 MgF2 코팅VIS 0° 코팅 처리 가능

TECHSPEC® λ/4 N-BK7 Laser Line Windows는 산업용, 그리고 low power laser 장비용으로 이상적입니다. 높은 허용 오차를 갖도록 설계되어 빔의 왜곡과 분산이 최소화됩니다. AR 코팅 처리를 할 경우 코팅 설계 파장에서 0.25% 미만의 반사율을 제공합니다.

제품자료

Compatible Mounts

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요