제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

2.0mm Diameter, N-BK7 Half-Ball Lens

TECHSPEC® N-BK7 Half-Ball Lenses

×
재고 번호 #45-933 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 69,113
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 69,113 개당
수량 11-49 KRW 62,315 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Half-Ball Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
2.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.05
Radius R (mm):
1.00
Radius Tolerance (μm):
±1.5
Thickness (mm):
1.00
Diameter Tolerance (μm):
±2.5

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
350 - 2200

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 반구 형태로 광섬유 결합 간소화
  • 빛을 시준하는 렌즈

Half-Ball(반구형) lenses는 광섬유 통신, 내시경, 현미경, 광픽업 장치, 레이저 측정 시스템에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요