제품이 장바구니에 추가됨

20mm Diameter, Optical Cast Plastic IR Longpass Filter

×
재고 번호 #12-765 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 26,100
수량 1-49
KRW 26,100
수량 50+
KRW 23,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
20.00
Diameter (inches):
0.79
Thickness (mm):
1.50 Nominal
Dimensional Tolerance (mm):
±0.3

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
Coating:
Uncoated
Color:
Black
Index of Refraction (nd):
1.501 @ 20°C
Transmission (%):
>90 (typical)
Abbe Number (vd):
57.00

Material Properties

Density (g/cm3):
1.320 at 20°C

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
100 Continuous, 130 One Hour Max

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 가벼운 플라스틱
  • 열과 화학에 강한 내성

이 플라스틱 필터는 근적외선을 투과하는 동안 가시광선을 막습니다. 플라스틱 기술의 발달로 유리 무게의 반인 다양한 광학적 환경적 요구를 충족하는 필터를 제작하였습니다. 전의 비슷한 투명 플라스틱에 비해 Thermoset ADC 필터들은 제일 높은 투과율과 제일 낮은 흐릿함을 가지고 있고 적어도 25-50배의 마모 내성도를 가지고 있으며 모든 종류의 화학 및 요매제에 내성 (아세톤, 산, 알칼리 &알코홀)이 강합니다. 열에 대한 훌륭한 내성과 함께, 용접이나 그라인딩중에 생기는 뜨거운 불꽃에도 강합니다. 설치 시 간편하게 고속 카바이드로 뚫습니다.

제품자료

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
20.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-559 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요