제품이 장바구니에 추가됨

20mm Diameter Unmounted, Linear Glass Polarizing Filter

×
재고 번호 #43-785 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 64,272
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 64,272 개당
수량 6+ KRW 49,337 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
20.00
Thickness (mm):
2.00 ±0.2
Parallelism (arcmin):
<3
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Bevel:
Protective as needed
Construction:
Dichroic Polarizing Film on Glass
Edges:
Cut

Optical Properties

Extinction Ratio:
100:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on B270
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
Single: ˜30
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ
Polarization Efficiency (%):
95

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-15 to +70

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 95% 편광효과
  • 400 - 700nm 대역에서 30%의 일반적인 단일 투과율 제공
  • 400 - 700nm 대역에서 0.15%의 평균 교차 투과율 제공
  • Mounted 버전도 이용 가능

Linear Glass Polarizing Filters는 95%의 편광효과를 갖고 있으며 일반적인 단일 필터 투과율은 30%입니다. 이 샌드위치 디자인의 polarizing filters는 OEM 용도, 원형 제작 및 실험실 프로젝트용으로 아주 적합합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.