제품이 장바구니에 추가됨

20mm Diameter UV Fused Silica Ground Glass Optical Diffuser

×
재고 #63-226 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 76,100
수량 1-10
KRW 76,100
수량 11+
KRW 60,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
20.00 ±0.25
Grit: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
220
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Thickness (mm):
1.60
Type:
Ground Glass Diffuser
Wavelength Range (nm):
200 - 2200

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • 고른 확산면
  • UV 파장을 이용하는 용도로 적합
  • 낮은 산란 손실
  • Float Glass 기판도 이용 가능

UV Fused Silica Ground Glass Diffusers는 높은 허용 오차, 우수한 그라운드 글래스로 이루어져 다양한 산업용 용도에 이상적입니다. 이 광학 디퓨저의 UV 용융 실리카 기판에 확산면을 만들기 위해서는 220-grit sandblast 기법을 사용합니다. 이러한 sandblast 공정에서 두 번의 직교 통과 처리를 거치면 표면에 고른 확산이 이루어집니다. 산란을 통해 낮은 산란 손실을 감수하는 대신 중간 수준의 확산 효과를 얻게 됩니다. 일반적인 적용 사례로는 screens, illuminator diffusion, 그리고 targets이 포함됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요