제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

20mm SM05 Lens Tube

TECHSPEC® ID Lens Tubes

×
재고 번호 #35-778 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 16,300
수량 1-5
KRW 16,300
수량 6+
KRW 14,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Extension Tube
Function:
Extension Tube (Fixed)

Physical & Mechanical Properties

Extension Length (mm):
20.0
Clear Aperture CA (mm):
10.0
Construction:
Anodized Aluminum
Outer Diameter (mm):
16.0

Threading & Mounting

Thread Type:
0.535 x 40 TPI (SM05)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 25/25.4mm 및 12.5/12.7mm 광학 부품 장착 가능
  • 광학 시스템 제작 및 결합에 적합
  • 연속적인 SM1 또는 SM05 Barrel Thread로 다양한 부품 장착 가능

TECHSPEC® SM Lens Tubes는 단일 또는 복수의 광학 부품을 장착하기 위해 효율적인 방법을 제공합니다. 아노다이징 처리된 알루미늄 구조에 경량의 마운팅 솔루션을 특징으로 하는 이 렌즈 튜브는 연속적으로 렌즈를 장착할 수 있는 공간을 위해 배럴까지 확장시키는 barrel thread를 가지고 있습니다. TECHSPEC SM Lens Tubes는 SM1 (1.035” x 40 TPI, SM1과 동일) 또는 SM05 (0.535” x 40 TPI, SM05와 동일) thread를 활용함에 따라 TECHSPEC Plano-ConvexTECHSPEC Achromatic Lenses와 결합 시 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: Retainer ring은 별도로 판매됩니다. Spanner wrench #11-046의 한쪽 끝에는 SM Tube System의 retainer ring을 조절할 수 있도록 특수 설계된 wrench head가 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요