제품이 장바구니에 추가됨

20mm Optotune Beam Shifter

Optotune 상세 정보 보기
Optotune Beam Shifters

Optotune Beam Shifters

Optotune Beam Shifters Optotune Beam Shifter mounted in EO #58-861 (sold separately)
×
재고 번호 #23-851 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,284,700
수량 1+
KRW 1,284,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Rise Time (ms):
1.3 (typical)
Settling Time (ms):
4 (typical)

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50.8 x 50.8 x 12
Weight (g):
53

Optical Properties

Coating:
BBAR (400-680nm)
Scan Angle (°):
0.4 (in x and y)
Wavelength Range (nm):
400 - 680
Transmission (%):
>98% @ 400 - 680nm (0-34° AOI)
Transmitted Wavefront Error, RMS:
<80nm

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
6-pin FPC

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 각도 포지셔닝 정확도가 높아 해상도가 최대 4배까지 증가
  • 가볍고 컴팩트한 설계가 적용되어 transition(전환) 시간이 짧음
  • Optotune ICC-4C-2000 Controller(#23-717) 필요

해당 제품은 글래스 윈도우를 두 축으로 정확하게 기울여 빛의 측면 이동을 유도함으로써 해상도를 최대 4배 높일 수 있습니다. 픽셀 이동을 활용하는 제품이므로 이미지를 X 및 Y 방향으로 한 픽셀 전체만큼 이동하여 각 컬러 채널에 대한 전체 센서 해상도를 캡처할 수 있습니다. 또한, 공간 제약이 있는 시스템에 쉽게 결합할 수 있도록 컴팩트한 알루미늄 브래킷에 마운트되어 있습니다. 해당 제품에는 정밀한 개방 루프 제어를 위한 보정 데이터가 포함된 EEPROM이 있으며, Optotune ICC-4C-2000 Controller(#23-717, 별도 판매)를 빠르게 연결할 수 있는 플렉스 케이블이 포함되어 있습니다. 해당 제품은 카메라 및 투사 시스템 외에도 광섬유 결합, 3D 프린팅, 계측과 같은 비이미징 어플리케이션에 적합합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Optotune Industrial 4 Channel Current Controller | ICC-4C-2000 #23-717 KRW 2,292,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Optotune ICC-4C Power Adapter with US Cable #22-410 KRW 110,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Optotune ICC-4C-2000 Extension Kit #23-718 KRW 366,900   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program