에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® 90° Specialty Mirrors는 미러 코팅을 입힌 두 개의 다리와 코팅을 입히지 않은 빗변으로 구성된 right angle prism으로 제작됩니다. 미러 코팅 처리된 표면은 정밀한 90° 각도를 형성해 단일 이미징 렌즈에서 두 개의 서로 다른 카메 라로 이미지를 분할하거나, 두 개의 이미지를 단일 카메라에 결합하는 데 이상적으로 사용할 수 있습니다.
Stock No. | Coating | A | B | C |
#49-412 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 5mm | 7.1mm | 5mm |
#65-847 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
#21-185 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
#47-004 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 10mm | 14.1mm | 10mm |
#47-237 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
#21-186 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
#49-413 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 15mm | 21.2mm | 15mm |
#65-848 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
#21-187 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
#49-414 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 20mm | 28.3mm | 20mm |
#65-849 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
#21-188 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
#47-005 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 25mm | 35.4mm | 25mm |
#47-238 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
#21-189 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
#47-006 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 50mm | 70.7mm | 50mm |
#47-239 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
#21-190 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
#47-309 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 75mm | 106.1mm | 75mm |
#47-310 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
#21-191 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
![]() |
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)