제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

20mm Protected Silver Coated, UV Fused Silica Right Angle Mirror

×
재고 #22-555 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 340,800
수량 1-5
KRW 340,800
수량 6+
KRW 272,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Surface Flatness (P-V):
λ/20
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Length of Legs (mm):
20.00
Dimensional Tolerance (mm):
+0.00/-0.10
Coating Specification:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Coating:
Protected Silver (450-10000nm)
Coating Type:
Metal
Bevel:
Protective bevel as needed
Clear Aperture CA (mm):
25.45 x 18.00
Length of Hypotenuse (mm):
28.30
Type:
Right Angle Mirror
Wavelength Range (μm):
0.45 - 10
Wavelength Range (nm):
450 - 10000
Angle Tolerance (arcsec):
±15
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품군의 상세 설명

  • 정밀 용융 실리카 기판으로 열안정성 향상
  • 시스템 정렬에 안성맞춤
  • 강화 알루미늄, 보호 골드, 보호 실버 코팅 적용 가능

TECHSPEC® λ/20 Fused Silica Right Angle Mirrors는 정밀 배열을 필요로 하는 어플리케이션을 위해 ±15 arcsecond의 각도 허용 오차와 광대역 금속 코팅을 특징으로 합니다. 반사율이 높은 이 직각 미러는 장착 시 정렬을 간소화하며, 90°에서 빛을 재전향하는 시스템에 쉽게 결합됩니다.  TECHSPEC® λ/20 Fused Silica Right Angle Mirrors는 고온 환경에 적합한 용융 실리카 기판으로 제조되고 고정밀 디자인과 허용오차를 사용하여 시스템과의 결합이 용이한 장점을 가지고 있습니다. 코팅 옵션은 450nm부터 장파 적외선(IR)까지 95%가 넘는 반사율을 제공합니다.

Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.
Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작