제품이 장바구니에 추가됨

20mm Zaber™ Vertical Translation Stage

Zaber™ 상세 정보 보기
20mm Zaber™ Vertical Translation Stage, #15-292

20mm Zaber™ Vertical Translation Stage, #15-292

×
재고 번호 #15-292 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,942,840
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,942,840 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Manual Control:
Yes
Note:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Type of Motor:
2-Phase Stepper

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (Z)
Guide System:
Ball Bearing
Stage Size (mm):
64 x 64
Travel (mm):
20
Accuracy (μm):
50, Unidirectional
Backlash (μm):
< 35
Height (mm):
55 Retracted, 75 Extended
Load Capacity (kg):
10
Load Capacity (N):
100 (Centered Load)
Repeatability (μm):
<1
Speed (mm/s):
Max: 48
Thrust (N):
200 (Peak)
Weight (kg):
0.57

Optical Properties

Resolution (μm):
0.09525

Electrical

Current (mA):
1500

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Stepping Motor
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
Computer Interface:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to 50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • XYZ 구성의 Zaber™ High Precision Motorized Stages와 호환
  • 20mm의 수평 이동 거리, 최대 48mm/s의 속도
  • 10kg의 적재력, 20kg의 최대 추력(Thrust)
  • Power Supply 및 Data Cable은 별도 부속품으로 판매

Zaber™ Vertical Translation Stage는 stepper actuator로 구동되는 플랫폼으로서 20mm의 수평 이동 거리에서 최대 10kg의 무게를 적재할 수 있으며, 최대 속도가 48mm/s에 이릅니다. Zaber™ Vertical Translation Stage는 닫혀 있을 때의 높이가 55mm밖에 되지 않아 시스템 결합이 쉽고 Zaber™ High Precision Motorized Stages에 장착해 XYZ 방향으로의 이동을 지원할 수 있습니다. Vertical translation stage는 컴퓨터로 제어하거나 본체에 내장된 controller 및 potentiometer로도 제어할 수 있습니다. 맨 위 장착면은 M6 및 M3 호환성을 갖고 있는 반면 바닥면은 M6 또는 ¼-20 부품을 이용해 고정할 수 있습니다.

참고: 24-48 VDC power supply 및 data cable은 별도의 부속품으로 판매됩니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요