제품이 장바구니에 추가됨

20mW, 30° Gaussian Line, Harsh Environment Green Diode

×
재고 번호 #64-828 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,377,500
수량 1+
KRW 1,377,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Laser Class - IEC:
3B
Mean Time To Failures MTTF @ 25° (hours):
>10,000
Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
IIIb

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
20 Dia. x 136 L
Weight (g):
87.00
Housing Length (mm):
136.00
Housing Diameter (mm):
20.00

Optical Properties

Wavelength (nm):
532.00
Beam Diameter (mm):
5.00
Beam Divergence (mrad):
<1 without Line Optics
Color:
Green
Fan Angle (°):
30.00
Focus Range:
200mm to Collimation

Electrical

Output Power (mW):
20
Power Stability (%):
±5%

Hardware & Interface Connectivity

Output Type:
Free Space
Connector:
4 Pins, M12
Input Voltage (V):
5 - 30 DC

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +35
Storage Temperature (°C):
-10 to +80

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • IP67 방수방진 등급, 단순 Thread Mount로 완전 밀폐
  • 전기적 절연 하우징
  • Gaussian 및 Uniform Line 옵션으로 포커싱 가능
  • 역극성 보호 기능을 갖춘 5-30V DC 작동

Z-Laser Green Focusable Diode Modules는 고사양의 다목적 그린 레이저로서 서지, 스파이크, 과전압에 대한 보호 기능과 함께 폭넓은 전압 작동 범위를 제공합니다. 이 레이저는 Gaussian 또는 Uniform line 옵틱과 함께 사용하거나, 단순한 스폿 출력에 사용이 가능합니다. 포커싱은 빔 출력을 방해하지 않는 외부 초점 메커니즘을 통해 수행할 수 있습니다. 이 밖에도 M12 커넥션을 통해 전기를 연결할 수 있으며, M18 thread를 가지고 있어 마운트 또한 가능합니다.

어플리케이션 분야로는 머신 비전, 각종 소재 가공, 의료 과학, 자동차 산업이 있습니다.

장착 부속품 및 전원 공급 장치 또한 이용이 가능합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Articulating Mounting Bracket with Heat Sink #63-882 KRW 564,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Tiltable Aluminum Mount #64-834 KRW 82,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Cable with M12 Connector, 2m Length #64-836 KRW 43,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Tip and Tilt Adjustable Heat Sink #83-768 KRW 616,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요