제품이 장바구니에 추가됨

2.0" x 2.0", 0.85" FL, Aspheric Fresnel Lens

Aspherically Contoured Fresnel Lenses

×
재고 번호 #32-587 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 56,032
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 56,032 개당
수량 11-49 KRW 47,792 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fresnel Lens

Physical & Mechanical Properties

Center Thickness CT (inches):
0.06
Dimensional Tolerance (inches):
±0.05
Dimensions (inches):
2.0 x 2.0
Dimensions (mm):
50.8 x 50.8
Effective Diameter (inches):
1.3
Thickness Tolerance (%):
±40

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
21.59
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
400 - 1100
Effective Focal Length EFL (inches):
0.85
Groove Density (grooves/inch):
200.00
Index of Refraction (nd):
1.49
Transmission (%):
85 (Typical)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
80 (Maximum)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 얇은 구조의 Flat Lens로서 포커싱 용도에 적합
  • 집광 능력을 극대화하기 위한 대형 사이즈
  • PCX, 비구면 및 실린더 디자인으로 제공

프레넬 렌즈는 얇고 가벼운 플라스틱 시트 표면에 기존 렌즈의 곡면이 아닌 일련의 동심홈이 몰딩된 제품입니다. 이러한 홈(groove)은 소형 프리즘과 같은 단면을 가지고 있어 각각 굴절면처럼 작용하여, 평행광을 공통의 초점 길이에 아주 근접하게 굴곡시킵니다. 렌즈의 구조가 매우 얇기 때문에 흡수로 인한 광손실이 매우 미미합니다. 프레넬 렌즈는 효율성과 이미지의 품질을 절충한 광학 부품입니다. 홈(groove)의 밀도가 높으면 고품질의 이미지를 제공하는 반면, 밀도가 낮으면 더 나은 효율성을 제공합니다(집광 용도에 적합). Infinite conjugate 시스템에서는 렌즈의 홈이 있는 면이 conjugate가 더 긴 쪽을 향해야 합니다.

프레넬 렌즈는 콘덴서 시스템이나 방출기/감지기 셋업과 같은 집광 용도에 주로 사용됩니다. 이 밖에도 확대경 혹은 투영 렌즈처럼 쓰이기도 하지만 왜곡 수치가 높아 사용을 권장하지는 않습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요