제품이 장바구니에 추가됨

2.0" x 2.0", FL -0.85", Aspheric Fresnel Lens

Aspherically Contoured Fresnel Lenses

×
재고 번호 #46-394 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 51,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 51,500 개당
수량 11-49 KRW 46,350 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fresnel Lens

Physical & Mechanical Properties

Center Thickness CT (inches):
0.06
Dimensional Tolerance (inches):
±0.05
Dimensions (inches):
2.0 x 2.0
Dimensions (mm):
50.8 x 50.8
Effective Diameter (inches):
1.3
Thickness Tolerance (%):
±40

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
-21.59
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
400 - 1100
Effective Focal Length EFL (inches):
-0.85
Groove Density (grooves/inch):
200.00
Index of Refraction (nd):
1.49
Transmission (%):
85 (Typical)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
≤80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 음의 초점 거리
  • 아크릴 기판
  • 정사각형 및 사각형 옵션

프레넬 렌즈는 전통적인 렌즈의 곡선 표면을 동심홈으로 대체하였고 얇고 가벼운 플라스틱 표면에 몰딩 되었습니다. 홈들은 각각 단면이 아주 작은 프리즘 같은 굴절 표면으로 행동하여 일반 초점거리와 매우 비슷하게 평면 빛을 구부립니다. 렌즈가 얇기 때문에 빛이 매우 조금 흡수됩니다. 프레넬 렌즈는 효율성과 이미지 질을 절충해야 합니다. 높은 홈의 밀도는 높은 이미지 질을 주고 낮은 홈의 밀도는 효율성을 높여 줍니다 (빛을 수집하는 용도에 필요). 무한 conjugate 시스템에서는, 렌즈의 홈 사이드가 더 긴 conjugate 쪽으로 향해야 합니다.

프레넬 렌즈는 주로 콘덴서 시스템이나 이미터/디텍터 시스템 셋업 등에서 빛을 수집하는 용도에 사용됩니다. 프레넬 렌즈는 확대경과 프로젝션 시스템에서도 사용 가능하지만 왜곡 레벨이 높아 권장하지는 않습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요