제품이 장바구니에 추가됨

20" x 24" UV Filter Sheet

×
재고 번호 #39-426 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 40,376
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 40,376 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
508.0 x 609.6
Length (mm):
609.60
Dimensions (inches):
20 x 24
Width (mm):
508.00

Optical Properties

Cut-On Wavelength (nm):
400.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polyester Film
Color:
Clear
Wavelength Range (nm):
200 - 750

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 투명하고 유연한 Polyster Filter
  • 진하게 염색된 PET 기판은 UV 광흡수
  • 390nm 아래의 영역에서는 10% 미만의 투과율

투명하고 유연성이 있는 폴리에스테르 필터는 UV광선을 흡수하기위해 깊게 물들인 PET물질로 만들어졌습니다. 물질은 390nm에서 10%보다 낮은 투과율을 줍니다. 0.04mm 두께.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요