EO High Resolution Infinity Corrected Objectives는 좁은 시야(FOV)에서 높은 해상도를 제공하도록 설계되었습니다. 이 대물렌즈는 Mitutoyo standard M26 x 36 TPI thread와 95mm parfocal length를 보유하여, Mitutoyo 현미경 및 액세서리와 호환이 가능합니다. Mitutoyo 현미경 및 액세서리와 함께 사용 시 줌렌즈 시스템에 적용하면 최상의 성능을 구현할 수 있습니다. EO High Resolution Infinity Corrected Objectives는 축상(on-axis)에서 근회절 한계 성능을 특징으로 합니다. Mitutoyo 시스템에 사용되는 보다 긴 작동거리(WD)의 대물렌즈는 당사의 EO Infinity Corrected Long Working Distance Objectives를 참조하십시오.
제품자료
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®