제품이 장바구니에 추가됨

20X Objective, Nikon CFI Plan Fluor

Nikon 상세 정보 보기

Nikon CFI Plan Fluor Objectives

×
재고 번호 #88-380 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,537,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,537,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
MRH00205
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Nikon

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
1.25
Length excluding Threads (mm):
57.80
Maximum Diameter (mm):
28
Weight (g):
157.00

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
0.17
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
0.32mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
0.44mm
Magnification:
20X
Numerical Aperture NA:
0.50
Working Distance (mm):
2.1
Field Number (mm):
25
Parfocal Length (mm):
59.9
Immersion Liquid:
N/A

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M25 x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 고대비 형광 관찰 기능 제공
  • 다양한 현미경 검사 용도에 적합
  • UV부터 IR 대역까지의 높은 투과율

Nikon CFI Plan Fluor Objectives는 UV부터 IR 대역까지 높은 투과율을 제공하며, 시야(FOV) 전체에서 우수한 평탄도를 갖습니다. Nikon CFI Plan Fluor Objectives는 명시야, 형광, 편광 또는 미분간섭 현미경을 포함한 다양한 현미경 검사 용도에 안성맞춤인 다목적 대물렌즈입니다. 이러한 대물렌즈는 현미경 사진촬영술과 같이 고대비 형광 관찰에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

제품자료

Dimensions (mm)
Stock No. Nikon Model Number Immersion Liquid Magnification Parafocal Length
A B C D
#88-378 MRH00041

N/A

4X 60.06 30.0 42.7 16.5 M25 x 0.75
#88-379 MRH00101 N/A 10X 60.06 30.0 42.4 18.0 M25 x 0.75
#38-004 MRP07220 Water 16X 75.0 35.0 72.0 6.0 M32 x 0.75
#88-380 MRH00201 N/A 20X 60.06 28.0 57.8 8.5 M25 x 0.75
#88-381 MRH00405 N/A 40X 60.06 30.0 59.2 10.0 M25 x 0.75
#88-382 MRH00602 N/A 60X 60.06 31.5 59.2 5.0 M25 x 0.75
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요