제품이 장바구니에 추가됨

20X Objective, Nikon CFI TU Plan Fluor BD

Nikon 상세 정보 보기
20X Objective, Nikon CFI TU Plan Fluor BD

20X Objective, Nikon CFI TU Plan Fluor BD

×
재고 번호 #29-226 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,528,418
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,528,418 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
MUE42200
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Nikon

Physical & Mechanical Properties

Length excluding Threads (mm):
51.00
Maximum Diameter (mm):
36
Weight (g):
185.00

Optical Properties

Focal Length FL (mm):
10.00
Magnification:
20X
Numerical Aperture NA:
0.45
Depth of Field (μm):
1.20
Working Distance (mm):
4.5
Parfocal Length (mm):
60

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M32 x 0.75

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Nikon에서 개발한 프레넬 렌즈
  • 긴 작동거리
  • 잘 보정되는 색수차

해당 제품은 긴 작동 거리가 필요한 명시야 및 암시야 시스템 모두에 사용할 수 있도록 설계되었습니다. Nikon의 위상 프레넬 렌즈가 탑재되어 있는 제품으로 색수차가 잘 보정되어 선명하고 깨끗한 이미지를 재현합니다. 5X부터 100X에 이르는 다양한 배율 옵션이 제공됩니다. 해당 제품은 산업용 계측이나 생물학 내 명시야 및 암시야 어플리케이션 모두에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요