제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

2.0X, SilverTL SWIR Telecentric Lens

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses
×
재고 번호 #26-635 신제품 11개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 660,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 660,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
Silver SWIR Series
Stock No. of Mounting Clamp:
#56-870 Sold Separately
Type:
Telecentric Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
141.00
Maximum Diameter (mm):
45.00
Weight (g):
280
Construction:
Anodized Aluminum

Optical Properties

Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
4.4mm
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
3.2mm
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
2.4mm
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.164
Working Distance Tolerance (mm):
±3
Resolution, Image Space MTF @ f/10:
>40% @ 40 lp/mm
Number of Elements (Groups):
7 (6)
Wavelength Range (nm):
900 - 1700
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.075
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.040
Primary Magnification PMAG:
2X
Telecentric Lens Magnification:
2.00
Working Distance (mm):
75.00
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
4.4 x 3.3
Aperture (f/#):
f/6 - f/22
Coating:
900 - 1700nm BBAR
Depth of Field (mm):
±0.13 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Magnification:
2X
Lens Wavelength Range:
SWIR

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"
Pixel Size (μm):
2.74

Threading & Mounting

Filter Thread:
M43 x 0.75 (Female)
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 인라인 조명 옵션을 갖춘 고해상도 f/6 Bi-Telecentric Lens
  • 최대 750만 화소, 2.8μm 픽셀 크기의 센서
  • 측정 작업 시 시차 오류(parallax error) 제거
  • 900 - 1700nm 파장 대역에 맞는 SWIR 코팅 렌즈

해당 제품은 900 - 1700nm 파장 대역에 최적화된 BBAR 코팅 처리가 되어 있습니다. 또한, 간소화된 논포커싱(non-focusing) 기계 설계를 적용한 고품질의 광학 부품에 잠금 고정 나사가 있는 조절식 조리개를 결합했습니다. 어플리케이션의 목표 파장 범위에서 최적의 해상도와 성능을 얻으려면 SWIR 머신 비전 필터와 SWIR LED Illumination을 사용하는 걸 권장합니다. 해당 제품은 컬러 필터, 폴라라이저, 보호용 윈도우, LED 및 광섬유 링 라이트용 조명 어댑터와 사용할 수 있는 표준 전면 필터 스레드가 특징입니다. 정밀 측정이 필요한 온라인 및 오프라인 머신 비전 생산 어플리케이션과 반도체 계측에 적합합니다.

참고: 30mm 직경의 장착 표면에 맞는 마운팅 브래킷을 보유 중입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요