제품이 장바구니에 추가됨

21mm Diameter, Plain Crosshair, Contact Reticle

Plain Crosshair

×
재고 #39-444 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 97,200
수량 1-4
KRW 97,200
수량 5+
KRW 91,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
Diameter (mm):
21.00 ±0.05
Line Thickness (μm):
25.40 ±2.5
Surface Quality:
20-10 (over active area)
Thickness (mm):
2.28 ±0.127
Type:
Plain Crosshair
Centering (mm):
±0.10
Surface Flatness (P-V):
3 - 4λ

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품명

Centered crosshair lines.

제품군의 상세 설명

  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • Plain or Dashed Crosshairs

Glass reticle은 구부릴 수 있고 쉽게 손상되는 film reticle 보다 훨씬 더 튼튼합니다. 낮은 반사 크롬 코팅이 되어 있어 높은 contrast를 제공하여 보다 쉽게 읽을 수 있습니다. reticle의 바깥면에 표기가 되어 있어서 관찰하는 사물과 접촉되는 부분에 항상 scale이 있습니다. 이는 최적의 초점과 정확한 측정을 제공합니다. Our 21mm, 27mm diameter reticle은 6X, 9X comparators와 호환이 되고 26mm, 35mm diameter reticle은 Peak Measuring Loupes 그리고 Peak Illuminated Magnifiers와 호환이 됩니다. Reticle을 결정하기 전에 확대경의 시야를 확인 하십시오. 예, ¾” (20mm) 눈금은 12X comparator의 5/8” (16mm) 시야에 맞지 않을 수 있습니다.

Plain Crosshair

중앙에 있는 십자선

Dashed Crosshair

점선으로된 십자선. 점과 공백의 길이는 1mm입니다.

Filter

Simple Magnifier Calculator

Magnifying Lenses: How to Choose a Magnifier

Learn everything you need to know about magnifying lenses & how to select the right magnifier for your application with help from the experts at Edmund Optics.

바로 보기

How do I calculate the power of a magnifier?

I am looking for a lens with a specific diopter. How can I tell which magnifier is right for me?

Why can't I find a large diameter magnifier with a large magnification?

Why would I use a multi-element magnifier?

You list reticles for both Magnifiers and Microscopes. Which reticle do I choose for my application?

What is a scaled reticle?

Reticle

Refraction

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요