제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

22mm Uncoated, Littrow Dispersion Prism

30° - 60° - 90° Littrow Dispersion Prisms

×
재고 번호 #43-649 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 105,900
수량 1-5
KRW 105,900
수량 6+
KRW 84,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Littrow Prism

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
22.00
Dimensional Tolerance (mm):
±0.13
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
80-50
Angle Tolerance (arcmin):
±10
Image Orientation:
Right-Handed
Ray Deviation (°):
60
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Power (fringes) @ 632.8nm:
3.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
1.00

Regulatory Compliance

RoHS:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 코팅 제품인 경우 60°의 광선 편차 제공
  • 비코팅 제품인 경우 분산 프리즘으로 적합
  • 우측으로 회전된 이미지 생성

해당 제품은 여러 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 비코팅 제품은 빛을 제품의 성분 스펙트럼으로 분산시키는 역할을 합니다. 코팅 제품은 가시선이 60°의 편차를 갖도록 만드는 역할을 합니다.

리트로(littrow) 프리즘의 경우 세 각이 각각 30°, 60°, 90°이며 B-C 표면이 비코팅 상태이면 분산 프리즘으로, 코팅 처리가 되어 있으면 빔 편차 프리즘으로 보통 사용됩니다.

분산 프리즘(비코팅 제품)

시준된 백색광이 프리즘의 A-C 표면에 입사하고 빗면에 반사된 후 B-C 표면에서 성분 스펙트럼으로 분산됩니다. 리트로 프리즘은 정삼각형(equilateral) 프리즘보다 빔을 더 협소하게 분산시키지만 보통 가격은 더 저렴합니다.

빔 편차 프리즘(코팅 제품)

프리즘에 입사하는 빛이 알루미늄 코팅 처리가 된 B-C 표면에 공칭각으로 들어온 후 입사 경로와 동일한 경로로 되돌아갑니다. 백색광을 사용하는 스펙트럼 분산 어플리케이션에서 빛이 글래스 기판을 통과했을 때의 광경로의 길이가 왕복 거리와 같으므로 리트로 프리즘의 해상도 성능은 정삼각형 프리즘과 동일합니다. 또한, A-C 표면으로 입사하는 빛은 경사각이 60°인 빗면을 완전히 통과하기 전까지 글래스 기판 내에서 두 번의 반사를 거치게 됩니다.

제품자료

Littrow Dispersion Prism Ray Path
Littrow Dispersion Prism Ray Path
Littrow Dispersion Prism Tunnel Diagram
Littrow Dispersion Prism Tunnel Diagram
 
Stock No. A B C
#43-648 12.7mm 21.9mm 12.7mm
#43-672
#43-649 22mm 38.11mm 22mm
#43-673
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program