제품이 장바구니에 추가됨

23" Single Branch Semi-Rigid Light Guide

×
사양 선택하기
Type:
재고 번호 #54-210 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 333,500
수량 1+
KRW 333,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

General

Type:
Single Branch
Packing Fraction (%):
82.00
Type of Illumination:
Fiber Optic Light Guide
Compatible Light Guide Adapter:
SX: #38-946
Geometry:
Spot Light

Physical & Mechanical Properties

Minimum Bend Radius (mm):
101.6
Fiber Bundle Diameter (inches):
0.188
Length (inches):
23.00
Length Tolerance (inches):
±0.5

Optical Properties

Acceptance Angle (°):
68.00
Numerical Aperture NA:
0.55
Fiber Diameter (μm):
50.00
Index of Refraction (nd) - Core:
1.581
Index of Refraction (nd) - Cladding:
1.487
Transmission Loss:
6% per foot at 600nm

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to +107

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품정보

 Type   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Dual Branch
Single Branch

더 알아보기

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.
  • 반고정식 스테인리스 Gooseneck
  • 싱글과 듀얼 Branch 옵션

각 두 개의 일정한 조명 시리즈는 가능합니다. 참조로 긴 길이의 제품은 자체 서포트를 못하는 경향이 있습니다. Hybrid 시리즈와 비교하여 원하는 길이를 찾으시기 바랍니다. Light guide 어댑터는 광섬유 조명과 같이 사용.

알맞은 어댑터 선택은 light guide의 끝단 직경에 따라 달라집니다. 대부분의 illuminator 모델들을 위해 외가지 light guides에는 #38-946을, 양가지 light guides에는 #38-947을 사용하십시오.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
0.565" ID, Fiber Optic Adapter SX-10 #38-946 KRW 66,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
0.629" ID, Fiber Optic Adapter SX-11 #38-947 KRW 66,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

제품자료

 
Type Fiber Bundle Dia. Ø Length Dimensions Semi-Rigid Light Guide Stock No.
A B
Single Branch 0.186" 18" 0.562" 0.500" #54-209
Single Branch 0.186" 23" 0.562" 0.500" #54-210
Dual Branch 0.281" 18" 0.625" 0.500" #54-211
Dual Branch 0.281" 23" 0.625" 0.500" #54-212
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program