제품이 장바구니에 추가됨

2.37" ID, Fiber Optic Ring Light Guide

×
사양 선택하기
Inner Diameter (inches):
재고 번호 #58-839 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,515,300
수량 1+
KRW 1,515,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

General

PVC Sheathing:
Metal Hose
Inner Diameter (inches):
2.370
Packing Fraction (%):
82% nominal
Type of Illumination:
Fiber Optic Light Guide
Compatible Light Guide Adapter:
SX: #38-946
MX: #66-908
Geometry:
Ring Light

Physical & Mechanical Properties

C'Bore Diameter (inches):
2.600
Minimum Bend Radius (mm):
38.1
Ferrule Diameter (inches):
0.562
Fiber Bundle Diameter (inches):
0.365
Length (inches):
36
Outer Diameter (inches):
3.480
Length Tolerance (inches):
±0.5

Optical Properties

Acceptance Angle (°):
68.00
Numerical Aperture NA:
0.55
Output Beam Angle (°):
20.00
Fiber Diameter (μm):
50.00
Working Distance (inches):
1.5-9.0
Index of Refraction (nd) - Core:
1.581
Index of Refraction (nd) - Cladding:
1.487
Transmission Loss:
6% per ft. at 60 0nm
Wavelength Range (nm):
400 - 2000

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to +107

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품정보

 Inner Diameter (inches)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
2.370
1.550

더 알아보기

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.
  • 360도 그림자가 없고, 낮은 온도의 일정한 조명
  • Polarizer 액세서리 받음
  • PVC 커버의 금속 sheathing
  • Black anodized 알루미늄 하우싱
  • 70% 전형적인 illuminator coupling 효능
  • Crimped 스테인리스 스틸 terminations
  • 그라운드 와 폴리싱된 유리 섬유의 끝 면

제품자료

 
C'Bore Diameter A Inner Diameter B Outer Diameter C C'Bore Depth D Ring Height E Bundle Diameter F Ferrule Diameter G Stock No.
0.830" 0.830" 1.630" N/A 0.735" 0.250" 0.312" #54-176
1.125" 1.125" 1.875" N/A 0.800" 0.250" 0.312" #54-175
1.550" 1.550" 2.562" N/A 1.150" 0.333" 0.562" #54-174
2.370" 2.000" 3.475" 0.760" 1.200" 0.365" 0.562" #54-173
2.600" 2.370" 3.480" 0.800" 1.000" 0.365" 0.562" #58-839
3.790" 3.500" 5.000" 0.760" 1.370" 0.462" 0.562" #54-258

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program