제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

23mm Dia x 40.3mm EFL Hastings Triplet Achromatic Lens

×
재고 번호 #30-229 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 203,000
수량 1-5
KRW 203,000
수량 6+
KRW 162,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Triplet Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
23.00 +0.0/-0.025
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
18.00
Center Thickness A (mm):
11.00
Center Thickness B (mm):
3.50
Radius R4 (mm):
-32.48
Edge Thickness ET (mm):
13.79
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
40.30
Focal Length Tolerance (%):
±2
Back Focal Length BFL (mm):
33.90
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
32.48
Radius R2 (mm):
18.15
Radius R3 (mm):
-18.15
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
f/#:
1.75
Numerical Aperture NA:
0.29
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 독특한 3중 광학 요소 디자인
  • MgF2 코팅 처리
  • Steinheil Triplet Achromatic Lenses 역시 이용 가능

TECHSPEC® Hastings Triplet Achromatic Lenses는 독특한 3중 광학 요소 디자인을 적용해 왜곡이 없는 최상의 색 보정 이미지를 제공합니다. 이 렌즈는 서로 상호 작용을 통해 “핀쿠션” 왜곡, 구면 수차 및 색 수차를 감쇠 또는 제거할 수 있도록 컴퓨터로 설계됩니다. TECHSPEC® Hastings Triplet Achromatic Lenses는 concave meniscus 광학 요소 2개가 double-convex lens 1개에 접합된 구조를 이룹니다.

제품자료

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요