제품이 장바구니에 추가됨

2.3" x 2.3", FL 1.2", IR Fresnel Lens

Infrared (IR) Fresnel Lenses

×
재고 번호 #32-798 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 50,000
수량 1-10
KRW 50,000
수량 11+
KRW 45,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fresnel Lens

Physical & Mechanical Properties

Center Thickness CT (inches):
0.02
Dimensions (inches):
2.3 x 2.3
Dimensions (mm):
58.42 x 58.42
Effective Diameter (inches):
2.0
Young's Modulus (GPa):
0.40 - 1.24

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
30.48
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Poly IR
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
8000 - 14000
Effective Focal Length EFL (inches):
1.20
Groove Density (grooves/inch):
125.00
Index of Refraction (nd):
Visible (Sodium D Line): 1.52
8-14µm: 1.53
15µm+: 1.48
Wavelength Range (μm):
8 - 14

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
11 - 13
Flexural Modulus (psi):
(100-260) x 103
Shore Hardness:
D60-70

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
100.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • IR 디텍터에 빛을 수집하는데 탁월
  • 8-14 마이크론 범위에서 흡수손실 최소

IR 프레넬 렌즈는0.015" (0.457mm) 두께의 우유 빛의 하얀 유연한 플라스틱에 몰딩됩니다. 이 제품의 장점들은 8-14 마이크론 범위에서 가장 작은 흡수손실, 렌즈 전체에 일정한 두께 유지, 매우 얇고 큰 구경과 작은 열팽창등이 있습니다. IR 투과용 프레넬 렌즈는 많고 복잡한 고려가 수반 되야 합니다. 프레넬 렌즈의 흠 사이드는 더 긴 conjugate쪽으로 향해야 합니다 (방사선을 수집한다면 디텍터로부터 멀리). 만약 광학이 아닌 이유로 매끄러운 부분이 더 긴 conjugate 쪽으로 향해야 한다면 렌즈의 최장 구경은 F1.0이 되어야 합니다. 이와 같은 경우 전체 내부반사가 F1.0이상의 모든 빛을 이미지의 접촉으로부터 막습니다. 만약 흠 쪽이 긴 conjugate 쪽을 향해도 F1.0을 지난 렌즈의 부분은 아주 작은 양을 제공하며 F0.5 이상은 거의 아무런 기어를 하지 않습니다.

제품자료

Durability Specifications
Effect of Sunlight None to Slight
Effect of Ultraviolet UV Stabilized
Effect of Weak Acids Very Little
Effect of Strong Acids Attacked by Oxidizing Acids
Effect of Weak Alkalies Very Little
Effect of Strong Alkalies Very Little
Effect of Organic Solvents Little below 60°C (140°F)

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요