제품이 장바구니에 추가됨

24mm Extension M72 Thread

#57-791: 24mm Extension M72 Thread

#57-791: 24mm Extension M72 Thread

×
재고 번호 #57-791 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 162,400
수량 1+
KRW 162,400
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Lens Accessory

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • Large 포맷 CCD 지원
  • Line 스캔 카메라에 적합
  • 가까운 초점 거리
  • Modular Focus Tube and Camera Adapters Sold Separately and Required for Operation

원래 확대 렌즈로 디자인되었기 때문에, 이 고해상도 CCD 렌즈들은 1”나 더 큰 포맷 CCD 센서들을 수용하여 Line scan 카메라용으로 훌륭한 선택입니다. 비교할 수 없는 적용 가능성과 전체 보이는 면에서의 낮은 왜곡과 일정한 해상도의 배합은 Rodagon 렌즈들을 일반적인 고정 초점 CCD 렌즈들보다 더 높은 배율들과 더 좋은 해상도를 생기게 하는 가까운 초점 용도에 최적으로 만듭니다. 이는 high-resolution 카메라와 사용하기에 적합합니다.

렌즈들은 M39 x 1/26” base threading을 가지고 있습니다. 각 렌즈는 Modular Focus Tube (MFT) 부착을 위해 별도의 base-mounting 링이 (replacement ring 역시 별도 구매 가능) 포함됩니다. MFT는 렌즈에 초점을 맞추거나 표준 카메라 mount에 연결 할 때 필요합니다. MFT는 C-Mount 어댑터와 같이 선적되지만 T-Mount (M42 x 0.75 ), SLR-mount (M42 x1.0)과 M72 x 0.75 카메라 아답터들이 별도로 판매가 가능합니다. 더 가까운 working distance의 추가적인 extension 튜브는 추가 가능합니다 (아래 있는 “Working With Spacers” 참조). 값들은 참조용으로만 사용되어야 합니다. M72 카메라는 #57-791를 기타 카메라는 #56-965를 선택.

Rodagon Modular Focus Tube (#14-707)와 Camera Adapters

CCD 카메라를 사용하기 위해선 tube 초점을 맞추기 위해 C-mount 어댑터 (포함)나 F-mount, T-mount, SLR나 M72 어댑터 (각 별도 구매)를 사용하십시오. 추가적인 범위 (25mm full stroke)는 여러 범위의 working distance를 스페이서 없이 공급합니다. 정밀한 디자인은 렌즈의 초점을 맞추는 동안 회전되지 못하도록 중앙으로 맞춥니다. 고정 나사 포함.

알맞은 렌즈 구성을 위한 도움을 원하시면 기술영업부로 문의 주시기 바랍니다.

제품자료

Working with Spacers: Using Modular Focus and C-Mount Adapter #14-707 and #14-708
Focal Length 25mm of Spacers 50mm of Spacers 75mm of Spacers
WD FOV* System Mag** WD FOV* System Mag** WD FOV* System Mag**
28mm min
max
35mm min 26mm 4mm 66.0X
max 44mm 7.3mm 36.2X
50mm min 78mm 7.4mm 35.7X 56mm 4.7mm 56.2X
max 155mm 17.3mm 15.3X 77mm 7.4mm 35.7X
60mm min 153mm 12.7mm 20.8X 99mm 7.0mm 37.7X 78mm 4.9mm 53.9X
max 655mm 64.7mm 4.1X 153mm 12.7mm 20.8X 99mm 7.0mm 37.7X
80mm min 580mm 41.9mm 6.3X 226mm 13.9mm 19.0X 156mm 8.3mm 31.8X
max 4.4° N/A 580.5mm 41.9mm 6.3X 226mm 13.9mm 19.0X
105mm min 974mm 54.0mm 4.9X 377mm 18.1mm 14.6X
max 3.4° N/A 974mm 54.0mm 4.9X
135mm min 2128mm 95.4mm 2.8X
max 2.6° N/A

*FOV (Field of View) calculated horizontally for ½" sensor format
**System Magnification specified for ½" sensor format and 13" monitor
† No Image Possible with This Length of Spacers

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Rodagon Modular Focus Tube #14-707 KRW 1,022,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Leica Lens Adapter M39 x 1/26" #14-705 KRW 81,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Rodagon C-Mount Adapter #14-708 KRW 81,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Rodagon F-Mount Adapter #55-911 KRW 88,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Rodagon SLR (M42 x 1.0) Adapter #56-964 KRW 88,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Rodagon M72 Adapter #57-790 KRW 200,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Extension Tube M45 x 0.75 #56-965 KRW 88,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
24mm Extension M72 Thread #57-791 KRW 162,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M39 x 1/26 to M45 x 0.75 Lens Mounting Adapter #54-126 KRW 81,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program