제품이 장바구니에 추가됨

24" x 24" White, IR Material Window

×
재고 번호 #88-611 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 159,856
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 159,856 개당
수량 6-25 KRW 143,376 개당
수량 26-99 KRW 135,960 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
609.60 x 609.60
Dimensions (inches):
24.00 x 24.00
Thickness (mm):
0.38
Thickness (inches):
0.015
Young's Modulus (GPa):
0.40 - 1.24

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Color:
White
Index of Refraction (nd):
Visible (Sodium D Line): 1.52
8-14µm: 1.53
15µm+: 1.48
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film
Wavelength Range (nm):
8000 - 14000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
11 - 13
Flexural Modulus (psi):
(100-260) x 103
Shore Hardness:
D60-70

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
100 (Max.)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 적외선 감지기용으로 탁월한 광학 특성
  • 8 - 14μm에서 최소한의 흡수 손실
  • 원하는 크기에 맞춘 손쉬운 절단

Infrared (IR) Material Windows는 0.38mm 두께의 아주 얇고 유연한 우유빛 플라스틱에 몰딩되어 있습니다. 윈도우 표면 전체에 걸쳐 일정한 초박형 설계, 넓은 구경 및 아주 낮은 열팽창 지수, 여기에 8 - 14μm 범위에서의 낮은 흡수율이 결합되어 적외선 장비에 사용할 경우 이상적입니다.

제품자료

Durability Specifications
Effect of Sunlight None to Slight
Effect of Ultraviolet UV Stabilized
Effect of Weak Acids Very Little
Effect of Strong Acids Attacked by Oxidizing Acids
Effect of Weak Alkalies Very Little
Effect of Strong Alkalies Very Little
Effect of Organic Solvents Little below 60°C (140°F)
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요