TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-4 | KRW 236,400 개당 |
| 수량 5-9 | KRW 212,700 개당 |
| 수량 10+ | KRW 196,300 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
TECHSPEC® Rotation Kinematic Mounts는 옵틱을 정밀하게 제어해가며 배치할 수 있게 해줍니다. 이러한 mount는 100 TPI 조절 나사를 활용해 ±5 arcmin 범위의 tip/tilt로 정밀 제어 움직임을 제공합니다. Custom 방식으로 제작된 optic cell과 Teflon ring subassembly를 이용하면 옵틱을 360°연속 회전할 수 있습니다. TECHSPEC® Rotation Kinematic Mounts에는 retainer ring이 장착되어 옵틱 주위의 고른 압력 배분을 돕습니다. 25.4mm와 12.7mm 지름의 옵틱을 이용할 수 있는 이 제품은 사용 방식이 간편하여 cylinder lens와 polarizer optic의 장착이 용이합니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®